text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 610317  |  Art. Nr. : 011059200000

Omschrijving:  F.O.R.55 24 MOD

EAN: 5413656103172

F.O.R 55 2 rijs 24 Mod. doorzichtige deur
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Fix-o-Rail 55

Reeks

Cabinet

Materiaal

Thermoplastic

Bevestiging

Surface mounting

Beschermingsgraad

IP40

Aantal modules

24

Aansluitmogelijkheid

2x16 mm² en 8x16 mm²

Aantal rijen

2

Deur

Doorzichtige deur

Verpakkingseenheid (2)

1

Normen en keurmerken

IEC 61439-3

Isolatie

Class II

Afmetingen (mm)

375x285x136

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Gewicht

2.700 kg