text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 610270  |  Art. Nr. : ELFA_ENCL610270

Omschrijving:  Fix-O-Rail 150: 50 etiketstroken

EAN: 5413656102700

Features: Protection degree IP40-IK08 (IP30 without door). Total insulation: class II . Colour: white RAL 9010. 1 to 4 rows with 18 modules per row. Operating temperature: -15°C to +60°C. Flame resistance: complies with the 650°C glow-wire test. Nominal current 80A (1 and 2 row), 100A (3 and 4 row)
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Fix-o-Rail 150

Reeks

Toebehoren

Groep

Etiketten en etikethouders

Materiaal

Thermoplastic

Verpakkingseenheid (2)

1

Klassificaties

ETIM 6.0

EC001288 - Tekststrookmateriaal

ETIM 7.0

EC001288 - Tekststrookmateriaal