text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 610248  |  Art. Nr. : 011029800512

Omschrijving:  F.O.R Senior 5 rijs 60 Mod. volle deur

EAN: 5413656102489

F.O.R Senior 5 rijs 60 Mod. volle deur
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Dozen en kasten

Familienaam

Fix-o-Rail Senior

IK

IK08

Specificaties

Kasttype

Kast

Totale isolatie

Ja

Grondstoffen

Plaatstaal

Omgevingscondities (2)

Binnenopstelling

Installatie

Wandbevestiging

IP

IP41

Product/Toebehoren

Product

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Kast

Deur/Deksel (2)

Deur

Deur/Deksel - vol/met venster

Met volle deur

Normen

EN 60439-1
EN 60529
IEC 60439-1
IEC 60529

Aantal modules

60

Soort sluitingsmechanisme

Met handgreep zonder slot

Schroeven / Scharnieren / Bouten

Scharnieren

Kleur

RAL 9002

Volume

0.050400 m3

Klassificaties

Keurmerken

CEBEC
KEMA

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Hoogte

800.0 mm

Breedte

300.0 mm

Diepte

210.0 mm

Gewicht

17.800 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1