text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 610203  |  Art. Nr. : 011029300000

Omschrijving:  Fix-O-Rail Standaard volle deur 3rij 42m

EAN: 5413656102038

F.O.R Standard volle deur 3 rijs 42 Mod.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Fix-o-Rail Standard

Reeks

Cabinet

Materiaal

Thermoplastic

Bevestiging

Surface mounting

Beschermingsgraad

IP40

Aantal modules

42

Aantal rijen

3

Deur

Volle deur

Verpakkingseenheid (2)

1

Normen en keurmerken

IEC 61439-3

Isolatie

Class II

Afmetingen (mm)

475x300x120

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Gewicht

3.000 kg