text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 610145  |  Art. Nr. : 011029040000

Omschrijving:  Fix-O-Rail Junior ledig 4 modules

EAN: 5413656101451

F.O.R Junior ledig 4 Mod.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Fix-o-Rail Junior

Reeks

Cabinet

Groep

Empty

Materiaal

Thermoplastic

Bevestiging

Surface mounting

Beschermingsgraad

IP40

Aantal modules

4

Aantal rijen

1

Uitvoering

Ledig

Verpakkingseenheid (2)

1

Normen en keurmerken

IEC 61439-3

Isolatie

Class II

Afmetingen (mm)

170x90x100

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Gewicht

0.375 kg