text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 610026  |  Art. Nr. : 011013802000

Omschrijving:  Switchbox Schakelkast + stiftveiligheidshouders 2P 16A

EAN: 5413656100263

Switchbox Schakelkast + stiftveiligheidshouders 2P 16A
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Schakelkasten

Reeks

Verdeelkasten

Groep

Schakelaar met drukknoppen

Set

2 stiftveiligheidshouders type 20A voor Mini-fuse of Mini-jump, voorzien voor 2 x 2PG16

Beschermingsgraad

IP41

Number of Poles

2

Uitvoering

Met stiftveiligheidshouders

Verpakkingseenheid (2)

1

Isolatiespanning (Ui)

380 V

Stroom Ith

16 A

Afmetingen (mm)

200x105x94,5

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Gewicht

0.520 kg