text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 610024  |  Art. Nr. : 011013703000

Omschrijving:  Switchbox Schakelkast met drukknoppen 3P 16A

EAN: 5413656100249

Switchbox Schakelkast met drukknoppen 3P 16A
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Schakelkasten

Reeks

Verdeelkasten

Groep

Schakelaar met drukknoppen

Set

2 x 2PG16

Beschermingsgraad

IP41

Number of Poles

3

Uitvoering

zonder stifveiligheidshouders

Verpakkingseenheid (2)

1

Isolatiespanning (Ui)

380 V

Stroom Ith

16 A

Afmetingen (mm)

125x105x94,5

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Gewicht

0.450 kg