text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 610010  |  Art. Nr. : 011010155000

Omschrijving:  Switchbox Schakelkast met handgreep 2x2P 16A

EAN: 5413656100102

Switchbox Schakelkast met handgreep 2x2P 16A
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Schakelkasten

Reeks

Verdeelkasten

Groep

Schakelaar met handgreep

Set

2x2 stiftveiligheidshouders type 20A voor Mini-fuse of Mini-jump

Beschermingsgraad

IP20

Number of Poles

2 x 2

Verpakkingseenheid (2)

1

Isolatiespanning (Ui)

250 V

Stroom Ith

16 A

Afmetingen (mm)

180x108x74

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Gewicht

0.450 kg