text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 608763  |  Art. Nr. : DPA100C10/030

Omschrijving:  Differentieelautomaat DPA100 A 1P+N 10A C 30mA UL

EAN: 5413656087632

Serie DP - Differentieelautomaten

De differentieelautomaten Serie DP zijn lijn- en personenbeveiligingsapparaten, die aan het begin van de leidingen geplaatst worden en de leidingen beschermen tegen overstromen, door kortsluiting of overbelasting en beschermen tegen ontoelaatbare verliesstromen naar de aarde. Ze beveiligen personen tegen electrocutie.

 Functie

Bij overbelasting zal het thermisch orgaan zo ver uitbuigen dat het ontgrendelingsmechanisme in werking wordt gesteld en dat de schakelaar opent onder veerdruk.

Bij kortsluiting zal het magneetorgaan aanspreken en ogenblikkelijk het ontgrendelingsmechanisme bedienen en de schakelaar open kloppen, de vonk, getrokken tussen vast en beweegbaar contact,zal via de boogafleider (waardoor thermisch orgaan,vast- en beweegbaar contact uit de kortsluitkring genomen worden) in het vonkenpakket terecht komen en daar gedoofd worden.

Bij een verliesstroom met residuele pulserende gelijkstroomvorm zal er een onevenwicht ontstaan in de primaire windingen van de torus die een residueel magnetisch veld opwekt in de torus. Dit residueel magnetisch veld wekt op zijn beurt een spanning en stroom op in de secundaire winding die het relais doet aanspreken. Dit relais zet op zijn beurt het schakelmechanisme in werking waardoor de contacten openen onder veerdruk.

Eigenschappen

  • Nominale stroom In (A) 4 tot 40
  • Foutstroom (mA) 10, 30, 300
  • Uitschakelkarakteristiek C
  • Nominale spanning Un 230 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 100 V
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Tropenbestendigheid volgens IEC 60068-2-28/2-30 en DIN 40046 95%RV bij 55°C
  • aansluitbereik soepele/stijve draad: Bovenste klemmen: 16-25 mm²; Onderste klemmen: 25-35 mm²
  • Polen 1+N: nulleider rechts
  • Stootstroomvastheid 250A 8/20μs; 200A 0,5μs - 100kHz
  • Omgevingstemperatuur van -25°C tot 40°C
  • Gewicht 250 g

Kortsluitkarakteristieken

  • Volgens EN 61009 en EN 60898
    • Schakelvermogen Im=500A
    • Residueel schakelvermogen IΔm=7500A
    • Kortsluitvermogen Icn=10000A bij 230V
    • Selectiviteitsklasse 3
  • Volgens EN 60947-2
    • Kortsluitvermogen Icu=15000A bij 230V

Onderdelen

  • ingangsklem
  • thermisch orgaan: bimetaal
  • schakelaar: vast en beweegbaar contact
  • magneetorgaan: elektromagneet
  • boogafleider
  • vonkenkamer
  • torus met primaire en secundaire windingen
  • relais
  • uitgangsklem
  • bedieningsknop: met vrijloopmechanisme bedient de schakelaar
  • testdrukknop

Normalisatie

De differentieelautomaten zijn conform NBN EN 61009 en hebben op basis van deze norm het CEBEC-keurmerk bekomen. Ze dragen de CE markering.

Uitbreidingen

  • Hulpcontacten
  • Op afstand uitschakelspoel
  • Minimum spanningsmodule
  • Deurcontact
  • Motoraandrijving
  • Railsystemen
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Personenbeveiliging

Specificaties

Series

Differentieelautomaat

Reeks

DPA100

Type

Type A

Serie

Serie A

Diëlektrische vastheid (2)

230 Vac

Polen

1P+N

Nominale stroom In (2)

10 A

Foutstroom

30 mA

Gebruikstijd

Instantaneous

AC/DC

AC

Aantal modules

2

Uitschakelvermogen

C (5-10 In)

Aansluitbereik soepele/stijve draad

Top rail: 16-25 mm²/Bodem rail: 25-35 mm²

Tropicalisatie volgens IEC 60068-2-28/2-30

95%RV bij 55°C

Elektrische levensduur

20000/10000

Selectiviteitsklasse

3

Minimale gebruiksspanning

175 V

Frequentie

50/60 Hz

Opslagtemperatuur

-25°C / +70°C

Schoksterkte

6

Beschermingsgraad

IP20

Omgevingstemperatuur

-25°C / 40°C

Nominale stroom Un

230 Vac

Uitschakelweerstand

250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz

Differentieel schakelvermogen

I(Δ)m = 7500 A

Kortsluitvermogen : norm

10kA-huishoudelijk-CEBEC-CE-NBN(EN)60898

Klassificaties

Keurmerken

CE
CEBEC
KEMA
NF
UR

Standaard / norm

EN/IEC 61009-1, IEC 60947-2, Recognized UL1053

ETIM 5.0

EC000003 - Verliesstroomschakelaar

ETIM 6.0

EC000003 - Verliesstroomschakelaar

ETIM 7.0

EC000905 - Verliesstroomautomaat

Afmetingen

Gewicht

0.250 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

6

Operating Performance

Gebruikstemperatuur

-25°C / 40°C

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit