text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 607500  |  Art. Nr. : DOCA232/030

Omschrijving:  Koppelbare differentieelenrichtingen DOCA 2P 2M 32A 30mA

EAN: 5413656075004

Diff-o-Click voor EP automaten - Koppelbare differentieelinrichtingen

De koppelbare differentieelinrichtingen Diff-o-Click voor EP automaten zijn personenbeveiligingsapparaten die niet zelfstandig kunnen werken maar elektrisch en mechanisch gekoppeld moeten worden met een automaat en zo een differentieelautomaat vormen. Apparaten die aan het begin van de leidingen geplaatst worden en de leidingen beschermen tegen overstromen door kortsluiting of overbelasting en beschermen tegen ontoelaatbare verliesstromen naar aarde. Ze beveiligen personen tegen electrocutie.

Functie

Eerst moet men de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting inleggen voordat men de bedieningsknop van de automaat kan inleggen (is constructief ook zo ontworpen dat dit niet anders kan).

Ook omgekeerd: Men moet eerst de bedieningsknop van de automaat uitleggen voordat men de bedieningsknop van de koppelbare differentieel kan uitleggen (is constructief ook zo ontworpen dat dit niet anders kan).

Bij overbelasting zal het thermisch orgaan zo ver uitbuigen dat het ontgrendelingsmechanisme in werking wordt gesteld en dat de schakelaar van de automaat opent onder veerdruk (de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting blijft inliggen).

Bij kortsluiting zal het magneetorgaan aanspreken en ogenblikkelijk het ontgrendelingsmechanisme bedienen en de schakelaar van de automaat open kloppen, de vonk, getrokken tussen vast en beweegbaar contact, zal via de boogafleider (waardoor thermisch orgaan,en beweegbaar contact uit de kortsluitkring genomen worden) in het vonkenpakket terecht komen en daar gedoofd worden (de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting blijft inliggen).

Bij verliesstroom zal er een onevenwicht ontstaan in de primaire windingen van de torus die een residueel magnetisch veld opwekt in de torus. Dit residueel magnetisch veld wekt op zijn beurt een spanning en stroom op in de secundaire winding die het relais doet aanspreken. Dit relais zet op zijn beurt het schakelmechanisme van de koppelbare differentieelinrichting en van de automaat in werking waardoor de contacten openen onder veerdruk.

  • Type AC: voor sinusoidale verliesstromen
  • Type A: voor residuele pulserende gelijkstromen
  • Type B: voor gelijkstromen

De stand van de twee bedieningsknoppen geeft dus een aanduiding of er een verliesstroom (allebei de bedieningsknoppen op uit) of een overbelasting/korsluiting (enkel de bedieningsknop van de automaat uit) geweest is.

Eigenschappen

  • Nominale stroom In (A) 32, 63
  • Foutstroom (mA) 30, 100, 300, 500, 1000
  • Nominale spanning Un (V) 2P: 230/400; 3P: 400; 4P: 400
  • Minimum werkingsspanning UBmin 2P: 190 V; 3P: 190 V; 4P: 190 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 100 V
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Tropenbestendigheid volgens IEC 60068-2/3 en DIN 40046 95%RV bij 55°C
  • Maximum aansluitbereik soepele/stijve draad:
    • 2P 32 en 63A: 25-35 mm²
    • 3P 32 en 63A: 25-35 mm²
    • 4P 2 mod 32A: 16 mm²
    • 4P 32 en 63A 4 mod: 25-35 mm²
  • Aantal polen 2, 3, 4
  • Stootstroomvastheid
    • Type A, AC: 250A 8/20μs & 200A 0,5μs - 100kHz
    • Type S: 3000A 8/20μs
  • Omgevingstemperatuur:
    • Type AC: van -5°C tot 55°C
    • Type A, S: van -25°C tot 55°C
  • Gewicht 2P: 250 g; 3P: 320 g; 4P: 340 g

 Onderdelen

  • ingangsklem
  • torus met primaire en secundaire windingen
  • relais
  • uitgangsdraad: voor koppeling met de automaat
  • bedieningsknop: met vrijloopmechanisme
  • testdrukknop
  • thermisch orgaan: bimetaal
  • schakelaar: vast en beweegbaar contact
  • magneetorgaan: elektromagneet
  • boogafleider
  • vonkenkamer
  • bedieningsknop met vrijloopmechanisme
  • uitgangsklem

Normalisatie

De koppelbare differentieelinrichtingen Diff-o-Click zijn conform NBN EN 61009 en hebben op basis van deze norm het CEBEC-keurmerk bekomen. Ze dragen de CE markering.

Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Personenbeveiliging

Specificaties

Series

Koppelbare differentieelinrichtingen

Reeks

Diff-o-Click

Type

Type A

Serie

Serie A

Diëlektrische vastheid (2)

230/400 Vac

Polen

2P

Nominale stroom In (2)

32 A

Foutstroom

30 mA

Gebruikstijd

Instantaneous

AC/DC

AC

Aantal modules

2

Aansluitbereik soepele/stijve draad

25-35 mm²

Tropicalisatie volgens IEC 60068-2-28/2-30

95%RV bij 55°C

Elektrische levensduur

20000/10000

Minimale gebruiksspanning

176 V

Frequentie

50/60 Hz

Opslagtemperatuur

-25°C / +70°C

Schoksterkte

6

Beschermingsgraad

IP20

Omgevingstemperatuur

-25°C / +40°C

Nominale stroom Un

230-400 Vac

Uitschakelweerstand

250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz

Kortsluitvermogen; EP30/EP60/EP100 (2)

6000/10000 A

Differentieel vermogen; EP30/EP60/EP100

6000/10000A

Klassificaties

Keurmerken

CE
CEBEC
IMQ
KEMA

Standaard / norm

EN/IEC 61009-1

ETIM 5.0

EC000003 - Verliesstroomschakelaar

ETIM 6.0

EC000003 - Verliesstroomschakelaar

ETIM 7.0

EC002297 - Aansluitblok voor differentieelschakelaar

Afmetingen

Gewicht

0.250 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1

Operating Performance

Gebruikstemperatuur

-25°C / +40°C

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit