text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 604305  |  Art. Nr. : DOJA263/300

Omschrijving:  Differentieelschakelaar DOJP A 2P 63A 300mA

EAN: 5413656043058

Diff-o-Jump - Differentieelschakelaars

Diff-o-Jump differentieelschakelaars worden aan het begin van de leidingen geplaatst en beschermen tegen ontoelaatbare verliesstromen naar de aarde. Ze beveiligen personen tegen elektrocutie.

Werking

Bij een verliesstroom met residuele pulserende gelijkstroomvorm zal er een onevenwicht ontstaan in de primaire windingen van de torus die een residueel magnetisch veld opwekt in de torus, dit residueel magnetisch veld wekt op zijn beurt een spanning en stroom op in de secundaire winding die het relais doet aanspreken. Dit relais zet op zijn beurt het schakelmechanisme in werking waardoor de contacten openen onder veerdruk.

Eigenschappen

  • Nominale stroom In (A) 16, 25, 40, 63, 80, 100
  • Foutstroom (mA) 10, 30, 100, 300, 500, 1000
  • Nominale spanning Un 2P: 230 V; 4P: 230/400 V
  • Minimum werkingsspanning UBmin 2P: 127 V; 4P: 190 V
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Tropenbestendigheid volgens IEC 60068-2-28/2-30 en DIN 40046 95% RV bij 55°C
  • Maximum aansluitbereik soepele/stijve draad 35-50 mm²
  • Aantal polen 2, 4
  • Stootstroomvastheid Type : 250A 8/20μs; 200A 0,5μs - 100kHz; Type S: 3000A 8/20μs
  • Omgevingstemperatuur van -25 tot 55°C
  • Gewicht 2P: 220 g; 4P: 385 g

Kortsluitkarakteristieken

  • Schakelvermogen Im=500A
  • Residueel schakelvermogen IΔm≥500A voor 16 t.e.m. 40A; IΔm=800A voor 63 tot 100A
  • Kortsluitvermogen Inc=10000A bij 230/400V zekering 80A gG
  • Weerstaat aan een I2t van 22500 A2s - 3000A
  • Alle Diff-o-Jump toestellen voldoen aan deze waarden.
  • Enkel op toestellen t.e.m. 40A staan de waarden gedrukt.
  • Op toestellen boven 40A moet de vermelding niet voorkomen volgens het AREI.

Onderdelen

  • ingangsklem
  • schakelaar: vast en beweegbaar contact
  • torus met primaire en secundaire windingen
  • relais
  • uitgangsklem
  • bedieningsknop: met vrijloopmechanisme bedient de schakelaar
  • testdrukknop

Normalisatie

De differentieelschakelaars DOJA, FPS zijn conform NBN EN 61008 en hebben op basis van deze norm het CEBEC-keurmerk bekomen en dragen de CE markering.

Uitbreidingen

  • Hulpcontacten
  • Op afstand uitschakelspoel
  • Minimum spanningsmodule
  • Deurcontact
  • Motoraandrijving
  • Railsystemen
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Personenbeveiliging

Specificaties

Series

Differentieelschakelaar

Reeks

Diff-o-Jump

Type

Type A

Serie

Serie A

Diëlektrische vastheid (2)

230 Vac

Polen

2P

Nominale stroom In (2)

63 A

Foutstroom

300 mA

Gebruikstijd

Instantaneous

AC/DC

AC

Aantal modules

2

Aansluitbereik soepele/stijve draad

35-50 mm²

Tropicalisatie volgens IEC 60068-2-28/2-30

95%RV bij 55°C

Elektrische levensduur

20000/10000

Minimale gebruiksspanning

115 V

Frequentie

50/60 Hz

Opslagtemperatuur

-25°C / +70°C

Schoksterkte

6

Beschermingsgraad

IP20

Omgevingstemperatuur

-25°C / +55°C

Nominale stroom Un

230 Vac

Uitschakelweerstand

250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz

Nominale stroom

Im = 630 A

Differentieel schakelvermogen

I(Δ)m = 630 A

Kortsluitvermogen

Inc = 10000A bij 230V/400V

Klassificaties

Keurmerken

CE
CEBEC

Standaard / norm

EN/IEC 61008-1

ETIM 5.0

EC000003 - Verliesstroomschakelaar

ETIM 6.0

EC000003 - Verliesstroomschakelaar

ETIM 7.0

EC000003 - Verliesstroomschakelaar

Afmetingen

Gewicht

0.220 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

6

Operating Performance

Gebruikstemperatuur

-25°C / +55°C

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit