text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 602734  |  Art. Nr. : 030021711004

Omschrijving:  Aansluitdoos 10 paar - 20 doorvoerklemmen 1 aardklem

EAN: 5413656027348

Aansluitdozen voor binneninstallaties
  • De verdeelkasten of -dozen bestaan uit twee delen:een vlakke bodem en een afneembaar deksel.
  • Op de bodem worden de klemmenstroken, voorzien van een aardklem, gemonteerd.
  • Verzegelbaar deksel vanaf 40 paar uitvoering.
  • Grondstof:
    • kasten van 40 paar in ABS (thermoplast)
    • kasten van 80 tot 400 paar in geëpoxydeerde staalplaat.
  • Beschermingswaarde: IP30.
  • De verdeelkasten zijn steeds in opbouw te plaatsen.
  • Uitgerust met:
    • klemmenstrook 030/21661-004
    • 20 doorvoerklemmen
    • één aardklem
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Telefoonmateriaal

Specificaties

Serie

Aansluitdozen

Reeks

Uitgeruste aansluitdozen met schroefverbindingen

Kleur

Grijs

Type aansluitdoos

10 Paar

Verpakking

10/1

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000374 - Verdeler telecommunicatie

ETIM 6.0

EC000374 - Verdeler telecommunicatie

ETIM 7.0

EC000374 - Verdeler telecommunicatie

Afmetingen

Gewicht

310.000 g