text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 601163  |  Art. Nr. : 39020198003

Omschrijving:  Verbindingsklemmenstrook 12x16 mm²

EAN: 5413656011637

Strook van 12 elementen in zelfdovende kunststof
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Aftakmateriaal

Reeks

Verbindingsklemmen

Maximale draadsectie

16 mm²

Draadsectie volgens VDE 0606/9.77

6 mm²

Verpakking

10

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000001 - Aansluitklem verzamelrail

ETIM 6.0

EC000001 - Aansluitklem verzamelrail

ETIM 7.0

EC000001 - Aansluitklem verzamelrail

Afmetingen

Gewicht

0.110 kg