text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 601042  |  Art. Nr. : 30031516001

Omschrijving:  Stekker ORION 2P+A 16A ivoor

EAN: 5413656010425

Tweepolig stekker met dubbel aardingssysteem (pen- en randaarding)
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Detail

Axiale uitgang met trekoog

Specificaties

Serie

Stekkers, koppelstekkers 2.5/16 A en contactdozen 16 A

Reeks

Stekkers

Type

Stekker 16A met aarding

Kleur

Ivory

Stroomsterkte

16 A

Spanning

250 V

Number of Poles

2P

Aarding

Yes

Verpakking

50

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

ETIM 6.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

ETIM 7.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

Afmetingen

Gewicht

0.050 kg