text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600955  |  Art. Nr. : 30030991004

Omschrijving:  Aftakdoos 2,5mm2 grijs met klemmensteun

EAN: 5413656009559


Features:

Flex-o-Box, ABB's solution of junction boxes, IP65 protection, suitable for surface mounting. They are made out of two component material which allows flexible cable entry options.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Flex-o-Box

Reeks

Box

Type

Aansluitdoos

Aansluitbereik

4x1
5 mm²
3x2
5 mm²

Kleur

Grijs

Spanning

250 V

Diameter

12 mm

Bevestiging

Surface mounting

Kleur deksel

Grey

Verpakking

15/150

Klassificaties

ETIM 5.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

ETIM 6.0

EC002713 - Klemmenblok

ETIM 7.0

EC002713 - Klemmenblok

Afmetingen

Hoogte in mm

65.5

Diepte (mm)

35

Gewicht

0.095 kg