text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600948  |  Art. Nr. : 30030320004

Omschrijving:  Aftakds 6-10mm2 ledig IP54 m.7ingangPG16

EAN: 5413656009481


Features:

Flex-o-Box, ABB's solution of junction boxes, IP65 protection, suitable for surface mounting. They are made out of two component material which allows flexible cable entry options.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Flex-o-Box

Reeks

Box

Type

Aansluitdoos

Aansluitbereik

6-10 mm²

Kleur

Grijs

Spanning

500 V

Diameter

22,5 mm

Maximale draadsectie

10 mm²

Bevestiging

Surface mounting

Kleur deksel

Grey

Verpakking

8/80

Klassificaties

ETIM 5.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

ETIM 6.0

EC002713 - Klemmenblok

ETIM 7.0

EC002713 - Klemmenblok

Afmetingen

Hoogte in mm

73

Diepte (mm)

49.5

Gewicht

0.128 kg