text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600944  |  Art. Nr. : 30030200000

Omschrijving:  Aardingsonderbreker met equipotentiaalklemmen en aardingslusklem

EAN: 5603545009443

  • De onderbrekerplaat is gemonteerd op een basis uit isolatiemateriaal en voorzien van klemmen voor geleiders met diam. 2.3 tot 12 mm.
  • Vergrendeling van onderbrekerplaat met zeskantmoeren
  • Met equipotentiaalklem en klem voor aansluiting van de aardingslus 2 x 35 mm².
  • Volgens A.R.E.I.
    • art 69 tot en met 73
    • art 28.02
    • art 86
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Detail

Onderbrekerplaat met equipotentiaalklem op langwerpige isolator

Specificaties

Serie

Aftakmateriaal

Reeks

Aardingsonderbrekers

Verpakking

12

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000001 - Aansluitklem verzamelrail

ETIM 6.0

EC000001 - Aansluitklem verzamelrail

ETIM 7.0

EC000001 - Aansluitklem verzamelrail

Afmetingen

Gewicht

0.218 kg