text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600937  |  Art. Nr. : 30020928004

Omschrijving:  Kabelbeugel ø 24-38mm standaardschroeven

EAN: 5413656009375

  • De basis van elk type is langs beide zijden voorzien van twee zwaluwstaarten.
  • Onverliesbare schroeven voor beugelkap steeds meegeleverd.
  • Alle kabelbeugels hebben dezelfde breedte.
  • Versie met roestvaste schroeven volgens lastenboek 400 B.D. (M.O.W.)
    Meer bekijken Minder bekijken
    Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

    Omschrijvingen

    Category

    Klein installatiemateriaal

    Specificaties

    Serie

    Kabelbevestiging

    Reeks

    Thermoplastische kabelbeugels

    Kleur

    Grijs

    Toepassing

    Voor kabel van 24 tot 38 mm diam.

    Schroeven

    Standaard schroeven

    Verpakking

    40

    Klassificaties

    ETIM 5.0

    EC000368 - Buisklem

    ETIM 6.0

    EC000368 - Buisklem

    ETIM 7.0

    EC000368 - Buisklem

    Afmetingen

    Gewicht

    0.034 kg