text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600935  |  Art. Nr. : 30020920004

Omschrijving:  Kabelbeugel ø 8-20mm standaardschroeven

EAN: 5413656009351

  • De basis van elk type is langs beide zijden voorzien van twee zwaluwstaarten.
  • Onverliesbare schroeven voor beugelkap steeds meegeleverd.
  • Alle kabelbeugels hebben dezelfde breedte.
  • Versie met roestvaste schroeven volgens lastenboek 400 B.D. (M.O.W.)
    Meer bekijken Minder bekijken
    Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

    Omschrijvingen

    Category

    Klein installatiemateriaal

    Specificaties

    Serie

    Kabelbevestiging

    Reeks

    Thermoplastische kabelbeugels

    Kleur

    Grijs

    Toepassing

    Voor kabel van 8 tot 20 mm diam.

    Schroeven

    Standaard schroeven

    Verpakking

    100

    Klassificaties

    ETIM 5.0

    EC000368 - Buisklem

    ETIM 6.0

    EC000368 - Buisklem

    ETIM 7.0

    EC000368 - Buisklem

    Afmetingen

    Gewicht

    0.007 kg