text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600934  |  Art. Nr. : 30020417004

Omschrijving:  Invoertul PG16 voor buis 3/4"

EAN: 5413656009344


Features:

Flex-o-Box, ABB's solution of junction boxes, IP65 protection, suitable for surface mounting. They are made out of two component material which allows flexible cable entry options.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Dozen en kasten

Familienaam

Algemeen toebehoren

Specificaties

Kasttype

Algemeen toebehoren

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Invoertullen voor buizen

Type

Ingangscontact

PG

PG16

Diameter

3/4 inch

Kleur

Grijs

Klassificaties

Keurmerken

CEBEC
KEMA
CE

ETIM 5.0

EC002328 - Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

ETIM 6.0

EC002328 - Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

ETIM 7.0

EC002328 - Toebehoren voor inbouwdoos/Behuizing voor wand-/plafondmontage

Afmetingen

Gewicht

0.005 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

25