text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 600896  |  Art. Nr. : 30010222002

Omschrijving:  Deurcontact inbouw 230V/24V= 1NG zwart

EAN: 5603545008965

  • Normaal gesloten contact
  • Toegelaten stroomsterkte
    • 1 A bij 24V =
    • 2 A bij 230V~
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Drukknoppen

Reeks

Deurcontacten

Type

Inbouw

Kleur

Zwart

Verpakking

10

Klassificaties

ETIM 5.0

EC001521 - Deursleepcontact

ETIM 6.0

EC001521 - Deursleepcontact

ETIM 7.0

EC001521 - Deursleepcontact

Afmetingen

Gewicht

0.025 kg