text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600895  |  Art. Nr. : 30010220010

Omschrijving:  Drukknop inbouw 230V/24V= 1NO zwart

EAN: 5603545008958

  • Normaal open contact
  • Toegelaten stroomsterkte
    • 0.5 A bij 24V =
    • 1 A bij 230V~
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Drukknoppen

Reeks

Inbouwdrukknop

Kleur

Zwart

Verpakking

10

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000029 - Drukknop/Sensor/Voeler

ETIM 6.0

EC000029 - Drukknop/Sensor/Voeler

ETIM 7.0

EC000029 - Drukknop/Sensor/Voeler

Afmetingen

Gewicht

0.009 kg