text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600793  |  Art. Nr. : 30031684004

Omschrijving:  Contactdoos 3P+A 32A grijs

EAN: 5413656007937

In- of opbouw
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Detail

Zonder klapdeksel

Specificaties

Serie

Stekkers en contactdozen 16 & 32A met aarding

Reeks

Contactdozen

Kleur

Grijs

Stroomsterkte

32 A

Spanning

230/400 V

Number of Poles

3P

Aarding

Yes

Verpakking

10

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000125 - (Wand)contactdoos

ETIM 6.0

EC000125 - (Wand)contactdoos

ETIM 7.0

EC000125 - (Wand)contactdoos

Afmetingen

Gewicht

0.178 kg