Art. Nr. : 600792
Omschrijving: Contactdoos 2P+A 32A grijs
UPC: 5413656007920
In- of opbouw
Meer bekijken
Minder bekijken
Ga voor meer info naar:
industrialsolutions.be.abb.com
Omschrijvingen
Category |
Klein installatiemateriaal |
Detail |
Zonder klapdeksel |
Specificaties
Serie |
Stekkers en contactdozen 16 & 32A met aarding |
Reeks |
Contactdozen |
Kleur |
Grijs |
Stroomsterkte |
32 A |
Spanning |
230/400 V |
Number of Poles |
2P |
Aarding |
Yes |
Verpakking |
10 |
Klassificaties
ETIM 5.0 |
EC000125 - (Wand)contactdoos |
ETIM 6.0 |
EC000125 - (Wand)contactdoos |
ETIM 7.0 |
EC000125 - (Wand)contactdoos |
Afmetingen
Gewicht |
0.167 kg |
Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden