text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600785  |  Art. Nr. : 30031166004

Omschrijving:  Stekker 3P+N+A 16A grijs

EAN: 5413656007852

Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Stekkers en contactdozen 16 & 32A met aarding

Reeks

Stekkers

Kleur

Grijs

Stroomsterkte

16 A

Spanning

230/400 V

Number of Poles

3P+N

Aarding

Yes

Verpakking

10

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

ETIM 6.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

ETIM 7.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

Afmetingen

Gewicht

0.094 kg