text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 600770  |  Art. Nr. : 30030498004

Omschrijving:  Opbouwkader pour 16/32A grijs

EAN: 5413656007708

Opbouwkader
1 soepel invoerstuk 3/4" en 1soepel invoerstuk 1" per kader bijgeleverd.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Aansluitdozen
Stekkers en contactdozen 16 & 32A met aarding

Reeks

Toebehoren

Kleur

Grijs

Detail toebehoren

Opbouwkader

Verpakking

10

Klassificaties

ETIM 5.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

ETIM 6.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

ETIM 7.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Afmetingen

Gewicht

0.099 kg