text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600763  |  Art. Nr. : 30030426004

Omschrijving:  Aansluitdoos 6mm² 3P+N+A met 5 klemmen grijs

EAN: 5603545007630

Voor vaste verbinding van huishoudelijke toestellen
Voor montage in een inbouwdoos 40mm diepte
Verzegelbaar met twee schroeven(afzonderlijk bestellen).
Aansluitbereik per klem :
3 x 4 mm²;
2 x 6 mm²;
2 x 10 mm²;

met 5 kapklemmen
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Aansluitdozen

Reeks

Aansluitdozen voor vaste verbinding

Aansluitbereik

6 mm²

Kleur

Grijs

Spanning

230/400 V

Number of Poles

3P+N

Aarding

Yes

Verpakking

10

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000450 - Toestelverbindingsdoos

ETIM 6.0

EC000450 - Toestelverbindingsdoos

ETIM 7.0

EC000450 - Toestelverbindingsdoos

Afmetingen

Gewicht

0.173 kg