text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600620  |  Art. Nr. : 30031100001

Omschrijving:  Stekker 2P 2,5A ivoor

EAN: 5413656006206

Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Stekkers, koppelstekkers 2.5/16 A en contactdozen 16 A

Reeks

Stekkers

Type

Stekker 2.5A

Kleur

Ivory

Stroomsterkte

2.5 A

Spanning

250 V

Number of Poles

2P

Aarding

Nee

Verpakking

100

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

ETIM 6.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

ETIM 7.0

EC000242 - Randaarde (Schuko)stekker

Afmetingen

Gewicht

7.830 kg