text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600017  |  Art. Nr. : 30031240001

Omschrijving:  Tafelcontactdoos 3x(2P+A)16A+4x(2P-2,5A) ivoor

EAN: 5413656000174

Met kinderveiligheid
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Tafelcontactdozen

Reeks

Voor zeven stekkers 2.5A - 16A

Kleur

Ivory

Spanning

250 V

Number of Poles

2P

Aarding

2.5A without ; 16A with

Snoer

Zonder snoer

Verpakking

50

Maximum belastbaarheid

16A/3500W

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000330 - Contactdooscombinatie

ETIM 6.0

EC000330 - Contactdooscombinatie

ETIM 7.0

EC000330 - Contactdooscombinatie

Afmetingen

Gewicht

0.333 kg