text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 600013  |  Art. Nr. : 30031221001

Omschrijving:  Tafelcontactdoos 4x(2P+A)16A met snoer ivoor

EAN: 5413656000136

Met kinderveiligheid
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Tafelcontactdozen

Reeks

Voor vier stekkers 16A

Kleur

Ivory

Spanning

250 V

Number of Poles

2P

Aarding

Yes

Snoer

Met snoer van 1.5m en universele stekker 030/030542-002

Verpakking

1

Maximum belastbaarheid

16A/3500W

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000330 - Contactdooscombinatie

ETIM 6.0

EC000330 - Contactdooscombinatie

ETIM 7.0

EC000330 - Contactdooscombinatie

Afmetingen

Gewicht

0.410 kg