text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 597956

Omschrijving:  F.O.R Aquaria Opbouwkastje IP65 3/5 Mod.

EAN: 8017018979565

F.O.R Aquaria Opbouwkastje IP65 3/5 Mod.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Aquaria

Reeks

Verdeelkasten

Materiaal

Kunststof

Bevestiging

Opbouwkastje

Beschermingsgraad

IP65

Aantal modules

3/5

Verpakkingseenheid (2)

1/40

Normen en keurmerken

CEI 23-48
CEI 23-49
IEC 61439-2
IEC 695-2-1

Kleur deksel

RAL 7035

Afmetingen (mm)

120x160x90

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Gewicht

0.150 kg