Ref. Nr. : 435474 | Art. Nr. : FKN46NS125SSF
Omschrijving: FKN 1250 Schakelaar Icu 50 kA/415VAC Ue 690VAC 4P 4D N100 - 1250A Sensor SMR1s
EAN: 5050096354742
Omschrijvingen
|
Category |
Vermogensschakelaars |
Specificaties
|
Series |
Vermogenschakelaar |
|
In (A) |
1250 A |
|
Number of Poles |
4P |
|
Aantal beveiligd |
4D N instelbaar 0-50-100% (Bouwgrootte FK - SMR) |
|
Bouwgrootte (2) |
Bouwgrootte FK (800A/1250A/1600A) |
|
Toegekende stroom schakelaardeel In |
1250 A |
|
Kortsluitvermogen (kA) |
Normaal 50 kA |
|
Beveiligingsrelais (losser) |
Lijn- & generatorbeveiliging (SMR1) |
|
Afmetingen |
320x280x160 mm |
|
Ui (V) |
1000 V |
|
Ir (A) |
500-1250 A |
|
IEC 230VAC |
85 kA |
|
IEC 400VAC |
50 kA |
|
IEC 440VAC |
42 kA |
|
IEC 500VAC |
36 kA |
|
IEC 690VAC |
20 kA |
|
IEC 690VAC Icu |
20 kA |
|
IEC 690VAC Ics |
20 kA |
|
IEC 250VDC |
50 kA |
|
IEC 440VDC |
36 kA |
|
IEC 500VDC |
36 kA |
|
NEMA 240V |
85 kA |
|
NEMA 480V |
42 kA |
|
Im (A) |
750-12500 A |
Klassificaties
|
ETIM 5.0 |
EC000228 - Vermogenschakelaar voor beveiliging transfo, generator en uitrusting |
|
ETIM 6.0 |
EC000228 - Vermogenschakelaar voor beveiliging transfo, generator en uitrusting |
|
ETIM 7.0 |
EC000228 - Vermogenschakelaar voor beveiliging transfo, generator en uitrusting |
Afmetingen
|
Gewicht |
23.400 kg |
Package Information
|
Verpakkingseenheid (3) |
1 |