Alternate Catalog No. : P9XLVD
Ref. Nr. : 185792 | Art. Nr. : P9XLVD
Omschrijving: Standaard Signaallampen, Vierkant Thermopl., Groen, Diffusor, Front
EAN: 8017018857924
Ga voor meer info naar:
industrialsolutions.be.abb.com
Omschrijvingen
|
Category |
Serie P9 - Drukknoppen 22 mm |
Specificaties
|
Series |
Frontmontage |
|
Reeks |
Signaallampen |
|
Groep |
Standaard |
|
Stijl |
Rond Thermoplast |
|
Kleur |
Groen |
|
Type Lens |
Dop met diffusor (gebruik met gloeilampen) |
|
Verpakking (stukken) |
10 |
Klassificaties
|
ETIM 5.0 |
EC000223 - Frontelement voor signaallamp/indicatorlicht |
|
ETIM 6.0 |
EC000223 - Frontelement voor signaallamp/indicatorlicht |
|
ETIM 7.0 |
EC000223 - Frontelement voor signaallamp/indicatorlicht |
Afmetingen
|
Gewicht |
0.030 kg |
Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden