Alternate Catalog No. : P9XEM4AL
Ref. Nr. : 185555 | Art. Nr. : P9XEM4AL
Omschrijving: Vuistslagdrukknop/Impulswerking, Vierkant Thermopl., 40mm, Oranje, Verlicht, Front
EAN: 8017018855555
Ga voor meer info naar:
industrialsolutions.be.abb.com
Omschrijvingen
|
Category |
Serie P9 - Drukknoppen 22 mm |
Specificaties
|
Series |
Frontmontage |
|
Reeks |
Verlichte drukknop |
|
Groep |
Vuistslagdrukknop/Impulswerking |
|
Stijl |
Rond Thermoplast |
|
Diameter |
Ø 40mm |
|
Kleur |
Oranje |
|
Verlichting |
Ja |
|
Verpakking (stukken) |
10 |
Klassificaties
|
ETIM 5.0 |
EC000221 - Frontelement voor drukvoeler |
|
ETIM 6.0 |
EC000221 - Frontelement voor drukvoeler |
|
ETIM 7.0 |
EC001038 - Voorplaat voor paddestoeldrukknop |
Afmetingen
|
Gewicht |
0.035 kg |
Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden