text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GPS2BHAT

Ref. Nr. : 101255  |  Art. Nr. : GPS2BHAT

Omschrijving:  SURION motorbeveiligingsschakelaar 50A 50 kA

EAN: 4538915012550

Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Disjoncteurs-moteur - Surion

Specificaties

Series

Surion - GPS2B - Thermische en magnetische beveiliging (Ie max 63A)

Beveiligingsklasse IEC 60947-4-1

Class 10

Nom. Motorvermogen 3 f - 400Vac (kW)

22 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 440Vac (kW)

25 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 500/525Vac (kW)

25/30 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 660/690Vac (kW)

37/40 kW

Stroom (A) (2)

50 A

Capaciteit

GPS2BH - Hoog kortsluitonderbrekingsvermogen

Thermisch instelbereik (A)

35 - 50 A

Magnetische afschakelwaarde (A)

650 A

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 200Vac Icu kA

100 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 400Vac Icu kA

50 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 440Vac Icu kA

35 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 500/525Vac Icu kA

10 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 600Vac Icu kA

5 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 690Vac Icu kA

5 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 220/230Vac Ics kA

100 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 400Vac Ics kA

38 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 440Vac Ics kA

25 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 500/525Vac Ics kA

8 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 600Vac Ics kA

4 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 690Vac Ics kA

4 kA

Verpakkingseenheid

1

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

ETIM 6.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

ETIM 7.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

Afmetingen

Gewicht

0.810 kg