text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GPS2BSAU

Ref. Nr. : 101233  |  Art. Nr. : GPS2BSAU

Omschrijving:  SURION motorbeveiligingsschakelaar 63A 25 kA

EAN: 4538915012338

Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Disjoncteurs-moteur - Surion

Specificaties

Series

Surion - GPS2B - Thermische en magnetische beveiliging (Ie max 63A)

Beveiligingsklasse IEC 60947-4-1

Class 10

Nom. Motorvermogen 3 f - 220/230Vac (kW)

15 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 400Vac (kW)

30 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 440Vac (kW)

30 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 500/525Vac (kW)

37 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 660/690Vac (kW)

45/55 kW

Stroom (A) (2)

63 A

Capaciteit

GPS2BS - Standaard kortsluitonderbrekingsvermogen

Thermisch instelbereik (A)

46 - 63 A

Magnetische afschakelwaarde (A)

819 A

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 200Vac Icu kA

50 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 400Vac Icu kA

25 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 440Vac Icu kA

10 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 500/525Vac Icu kA

5 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 600Vac Icu kA

4 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 690Vac Icu kA

4 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 220/230Vac Ics kA

38 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 400Vac Ics kA

19 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 440Vac Ics kA

8 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 500/525Vac Ics kA

4 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 600Vac Ics kA

3 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 690Vac Ics kA

3 kA

Verpakkingseenheid

1

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

ETIM 6.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

ETIM 7.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

Afmetingen

Gewicht

0.810 kg