- Startpagina
- Dozen & kasten & voetpadkasten
- Dozen en kasten
Dozen en kasten
producten stemmen overeen met uw selecties
Weergave
per pagina
Pagina
van
Afbeelding | Ref. Nr. | Art. Nr. | Omschrijving |
---|
Kasttype
Kasttype–
Familienaam
Familienaam–
Totale isolatie
Totale isolatie–
Grondstoffen
Grondstoffen–
Omgevingscondities (2)
Omgevingscondities (2)–
Installatie
Installatie–
IP
IP–
Product/Toebehoren
Product/Toebehoren–
Product- / Toebehorenfunctionaliteit
Product- / Toebehorenfunctionaliteit–
- ... +
Deur/Deksel (2)
Deur/Deksel (2)–
Deur/Deksel - vol/met venster
Deur/Deksel - vol/met venster–
Metrische grootte
Metrische grootte–
Normen
Normen–
- ... +
Keurmerken
Keurmerken–
- ... +
Type
Type–
IK
IK–
Interne hoogte
Interne hoogte–
Interne breedte
Interne breedte–
Soort voorgemonteerde eenheden
Soort voorgemonteerde eenheden–
Soort sluitingsmechanisme
Soort sluitingsmechanisme–
Type bodem
Type bodem–
Nominale stroom
Nominale stroom–
- ... +
Aantal polen
Aantal polen–
Schroeven / Scharnieren / Bouten
Schroeven / Scharnieren / Bouten–
Kleur
Kleur–
Height
Height–
- ... +
Hoogte
Hoogte–
- ... +
Breedte
Breedte–
Width
Width–
- ... +
Diepte
Diepte–
U kunt maximaal 4 producten vergelijken.