text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 890701  |  No. Art. : 11030436150

Description:  Coffr.éclaira.publ.type A+rosac.à borne 3P+N+ter.16mm²+2 bases coup.circ.20A

EAN: 5412348907012

  • Socle en polyester renforce de fibres de verre.
  • Couvercle en polyamide renforce de fibres de verre.
  • Destine pour montage a l'interieur du poteau, au pour montage sur facades.
  • Paroi superieure: deux entrees taraudees PG16, equipees d'une entree universelle 011/20553-000 et d'un raccord de presse-etoupe 011/20322-068
  • Paroi inferieure a deux entrees taroudees PG 21, dont une eqauipee avec une entree universelle 011/20544-000.
  • Coffret equipe de:
    • trois bases de coupe-circuit a broches type 20A (011/02481-000)
    • un socle a 4 bornes fendues (011/30431-120) munies de coiffes d'isolation en caoutchouc (011/30464-040)
  • IP44-9
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Petit matériel d’installation

Détail

Deux bases de coupe-circuit à broches

Caractéristiques

Série (3)

Coffrets de raccordement

Gamme

Pour montage à l'intérieur du poteau
Pour montage sur façades

Emballage (2)

1

Classifications

ETIM 5.0

EC002600 - Boîte / boîtier sailli

ETIM 6.0

EC002600 - Boîte / boîtier sailli

ETIM 7.0

EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Dimensions

Hauteur en mm

248 mm

Profondeur en mm

68 mm

Largeur

88.0 mm

Poids

0.763 kg