text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 853017  |  No. Art. : 025025102000

Description:  Calotte 220mm

EAN: 5412348530173

Côté 220 mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

VMS

IK

IK08

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Accessoire à usage général

Matières premières

Polycarbonate

Produit/Accessoire

Accessoire

Fonctionnalité produit / accessoire

Plaques de fermeture

DIN-longueur

220 mm

Couleur

RAL 7035

Classifications

Agréments

CSA
KEMA
UL

ETIM 5.0

EC000261 - Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

ETIM 6.0

EC000211 - Entrée de câble pour coffret et armoire

ETIM 7.0

EC000211 - Entrée de câble pour coffret et armoire

Dimensions

Largeur

220.0 mm

Package Information

Emballage (4)

10/1