text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 853000  |  No. Art. : 025025132001

Description:  Socle VMS 32 4 parois ouvertes

EAN: 5412348530005

  • La gamme offre cinq dimensions de base, multiples du module de 100 mm.
  • Le système de couplage, ingénieux et inédit, permet l’assemblage simple et rapide de n’importe quelle combinaison de coffrets sans aucun outillage.
  • Le socle ouvert offre une excellente facilité de câblage et d’installation pour le raccordement, même déjà accouplés.
  • Les côtés ouverts peuvent être facilement habillés de parois lisses ou prédécoupées tout en respectant les indices de protections.
  • Chaque grande cuve est un multiple des plus petites. Les points defixation pour l’appareillage se déduisent au pas de 25 mm, en fond et en haut de la cuve.
  • La cuve et les plaques de fermeture sont fabriquées en polycarbonate chargé de fibres de verre, exempt d’halogènes, autoextinguible, gris clair teinté dans la masse (RAL 7035). Le couvercle est fabriqué en polycarbonate transparent ou gris clair (RAL 7035).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

VMS

IK

IK08

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Coffret

Isolation totale

Oui

Matières premières

Polycarbonate

Conditions d'utilisation

Extérieur limité

Installation

Montage en apparent

IP

Maximum IP65

Produit/Accessoire

Produit

Fonctionnalité produit / accessoire

Base

Normes

BS 5486 Part 1
DIN VDE 0660 Teil 500
EN 60439-1
EN 60529
EN 62208
IEC 60439-1
IEC 60529
IEC 62208

Type (2)

VMS 32

Sorte de base

Avec 4 parois ouvertes

Couleur

RAL 7035

Volume

0.009152 m3

Classifications

Agréments

CSA
KEMA
UL

ETIM 5.0

EC000261 - Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

ETIM 6.0

EC000058 - Enveloppe vide

ETIM 7.0

EC000058 - Enveloppe vide

Dimensions

Hauteur

320.0 mm

Largeur

220.0 mm

Profondeur

130.0 mm

Package Information

Emballage (4)

4