text.skipToContent text.skipToNavigation

No. Réf. : 851001  |  No. Art. : 011002400060

Description:  BARRETTE PONTAGE E27

EAN: 5412348510014

Jumper bar for fuse base E27
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Fusibles à broches, Sectionneurs pour fusibles cylindriques

Famille (2)

Accessoires

Caractéristiques

Séries

Accessoires pour bases de coupe-circuit à visser

Gamme

Barrettes de pontage

Groupe

Pour E27 (011/2645-010) - Longeur: 1m - Diamètre: 12x5

In (A)

160

Agrément / marquage

CE

Passe (mm)

42 mm

Classifications

Agréments

CEBEC

ETIM 5.0

EC001522 - Jeu de barres

ETIM 6.0

EC001522 - Jeu de barres

ETIM 7.0

EC001522 - Jeu de barres

Dimensions

Poids

0.430 kg

Package Information

Emballage (4)

1