text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 833568  |  No. Art. : 017073030000

Description:  PolySafe 750x320 toit

EAN: 5412348335686

Nécessaire si une ventilation efficace (IP44/54) en utilisation extérieure est prévue, avec perçage de trous dans le panneau supérieur et usage d’ouies.
Le coffret de base étant garanti IP65, le toit est optionnel.
Si besoin en largeur ou profondeur de dimension supérieure, nous consulter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

Polysafe

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Armoire

IP

IP44

Produit/Accessoire

Accessoire

Fonctionnalité produit / accessoire

Toits

Type (2)

PS 230
PS 330

Classifications

ETIM 5.0

EC002620 - Composants pour le démontage (armoire de commande)

ETIM 6.0

EC000744 - Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

ETIM 7.0

EC000744 - Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

Package Information

Emballage (4)

1

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR