text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 832000  |  No. Art. : 015001021020

Description:  Accessoires généraux Porte-plan autocollant 155x225mm

EAN: 5412348320002

Accessoires généraux Porte-plan autocollant 155x225mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Tableau de distribution

Famille

QuiXtra 630
QuiXtra 4000
Accessoire à usage général

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Enveloppe système
Accessoire à usage général

Matières premières

Lexan

Conditions d'utilisation

Pose intérieure

Produit/Accessoire

Accessoire

Fonctionnalité produit / accessoire

Document holder

Normes

IEC 61439-2

Couleur

Lexan (transparant)

Classifications

Agréments

DEKRA

ETIM 5.0

EC000317 - Pochette / support à monter sur plan (armoire de commande)

ETIM 6.0

EC000317 - Pochette / support à monter sur plan (armoire de commande)

ETIM 7.0

EC000317 - Pochette / support à monter sur plan (armoire de commande)

Dimensions

Hauteur

225.0 mm

Largeur

155.0 mm

Poids

0.099 kg

Package Information

Emballage (4)

1