text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 831100  |  No. Art. : 020054086142

Description:  Plaque de mont ARIA 86 pertinax 5mm

EAN: 5412348311000

Pertinax 5mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

ARIA

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Armoire

Matières premières

Pertinax

Produit/Accessoire

Accessoire

Fonctionnalité produit / accessoire

Plaque de support

Type (2)

ARIA 86

Plaque de montage taille

750 mm

Plaque de montage largeur

550 mm

Plaque de montage profondeur

5.0 mm

Classifications

ETIM 5.0

EC000213 - Plaque de montage pour boîte de distribution

ETIM 6.0

EC000213 - Plaque de montage pour boîte de distribution

ETIM 7.0

EC000213 - Plaque de montage pour boîte de distribution

Package Information

Emballage (4)

1

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR