text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 831052  |  No. Art. : 020054054130

Description:  Armoire ARIA 54 fermeture a 3 points,ave

EAN: 5412348310522

  • Coffrets en polyester gris (RAL 7035), moulés à chaud, chargés de fibres de verre, colorés dans la masse.Le coffret est pourvu de 4 tiges filétées et 4 écrous pour la fixation d’une platine ou d’un châssis de montage et équipé d’origine d’une serrure pour clé à double panneton.
  • Protection maximale de l’utilisateur et de l’appareillage grâce à l’isolation totale et au degré de protection IP66 suivant IEC 60529 et EN 60529.
  • Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant EN 62262 et IEC 62262 (IK07 pour armoires avec fenêtre).
  • Cette caractéristique est applicable à tous les niveaux du coffret selon la norme EN 62208 et IEC 62208.
  • Coffrets en polyester résistent à des températures de 70°C en usage continu et à des températures de crête jusqu’à 150°C.
  • Polyester autoextinguible et exempt d’halogène.
  • Non corrosif et sans entretien.
  • Tension d’isolement Ui = 1000V.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

ARIA

IK

IK10

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Armoire

Isolation totale

Oui

Matières premières

Polyester chargé de fibres de verre moulé à chaud

Conditions d'utilisation

Pose intérieure
Extérieur

Installation

Fixation sur poteau
Montage en apparent

IP

IP66

Produit/Accessoire

Produit

Fonctionnalité produit / accessoire

Armoire

Porte/Couvercle (2)

Porte

Porte / Couvercle - plein / avec visuel

Plein

Normes

EN/IEC 61439-2
EN/IEC 60529
EN/IEC 62208

Type (2)

ARIA 54

Taille intérieure

475 mm

Largeur intérieure

370 mm

Sorte de fermeture

Avec une serrure à double panneton 3 mm de fermeture à 3 points

Vis / Charnières / Boulons

Charnières

Couleur

RAL 7035

Volume

0.046000 m3

Classifications

Agréments

UL
CSA
Lloyd's Register of Shipping

ETIM 5.0

EC000058 - Enveloppe vide

ETIM 6.0

EC000058 - Enveloppe vide

ETIM 7.0

EC000058 - Enveloppe vide

Dimensions

Hauteur

500.0 mm

Largeur

400.0 mm

Profondeur

230.0 mm

Package Information

Emballage (4)

1

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR