text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 828153  |  No. Art. : 022041190003

Description:  F.O.R Senior Barre de terre 550mm

EAN: 5412348281532

F.O.R Senior Barre de terre 550mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

Fix-o-Rail Senior

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Armoire

Produit/Accessoire

Accessoire

Fonctionnalité produit / accessoire

Barrette de terre

Classifications

ETIM 5.0

EC000275 - Borne de ligne principale

ETIM 6.0

EC000275 - Borne de ligne principale

ETIM 7.0

EC000275 - Borne de ligne principale

Dimensions

Largeur

550.0 mm

Poids

0.375 kg

Package Information

Emballage (4)

1