text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 828056  |  No. Art. : 021042390248

Description:  Accessoires généraux Obturateur pour découpe 45 mm, L=1,0 m, gris

EAN: 4011617382317

Accessoires généraux Obturateur pour découpe 45 mm, L=1,0 m, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Boîtes en matière isolante

Famille

APO
Fix-o-Rail Senior
VMS
QuiXtra 630
QuiXtra 4000

Caractéristiques

Type d'enveloppes

Accessoire à usage général
Enveloppe système

Conditions d'utilisation

Pose intérieure

Produit/Accessoire

Accessoire

Fonctionnalité produit / accessoire

Plaque d'obturation

Normes

IEC 61439-2

Classifications

Agréments

DEKRA

ETIM 5.0

EC000775 - Plastron pour coffret de distribution

ETIM 6.0

EC000775 - Plastron pour coffret de distribution

ETIM 7.0

EC002620 - Composants pour le démontage (armoire de commande)

Dimensions

Poids

0.180 kg

Package Information

Emballage (4)

1