text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 778272  |  No. Art. : 093325024000

Description:  Sectionneur-fusible type LTL 160A 4P

EAN: 4029155974918

NO DATA AVAILABLE
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Fusibles industriels

Information

Support avec plaque de branchement plate pour cosse

Caractéristiques

Size/Current intensity

NH-00 / 160A

Gamme

Séparateurs de charge type LTL

Type (2)

LTL00

Bolt connect

M8 x 16

Emballage

1

Classifications

ETIM 5.0

EC001040 - Interrupteur sectionneur à fusible

ETIM 6.0

EC001040 - Interrupteur sectionneur à fusible

ETIM 7.0

EC001040 - Interrupteur sectionneur à fusible

Dimensions

Poids

1.000 g