text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 777960  |  No. Art. : 093320014006

Description:  Fusible à couteaux pour protection des lignes M000 gL/gG 20A

EAN: 4029155845973

NO DATA AVAILABLE
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Fusibles industriels

Caractéristiques

Séries

Fusibles à lame type gG et aM

Gamme

gG

Intensité

20 A

Tension

500 V

Construction

Non isolé

Size

NH-000

Emballage

3

Classifications

ETIM 5.0

EC000055 - Fusible NH

ETIM 6.0

EC000055 - Fusible NH

ETIM 7.0

EC000055 - Fusible NH

Dimensions

Poids

133.000 g