text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Belgique

No. Réf. : 730144  |  No. Art. : 027061419000

Description:  DISCONNECTOR LBS ELOS 125 VY

EAN: 3390207301442

Elos - 63A à 125A

Performances
  • Type rail DIN et type montage mural
  • Interrupteur principal, interrupteur de sécurité
  • Fonction de sectionnement
  • Coupure visible - protection transparente du mécanisme de contact
  • Mécanisme d'encle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com

Descripteurs

Category

Interrupteurs-sectionneurs

Détail

Pour sociétés de distribution d'électricité

Caractéristiques

Séries

Interrupteur-Sectionneur - DILOS

Courant thermique conv. sous enveloppe Ithe = Ith

125 A

Number of Poles

4P

Type de sectionneur

Interrupteur-Sectionneur

Indication du position du contact

Indicateur visible de la position de contact

Montage

Rail DIN

Type Dilos / Fulos

Elos

400/415V (AC23A/AC23B)

80 A

500V (AC23A/AC23B)

50 A

690V (AC23A/AC23B)

40 A

400/415V (AC22A/AC22B)

125 A

500V (AC22A/AC22B)

100 A

690V (AC22A/AC22B)

63 A

400/415V (AC21A/AC21B)

125 A

500V (AC21A/AC21B)

125 A

690V (AC21A/AC21B)

125 A

110V (DC23A 2P)

100 A

250V (DC23A 4P)

100 A

Tension assignée d'emploi Ue (V)

690 V

Tension assignée de tenue aux chocs (à 2000 m) Uimp

8 kV

Normes

BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130

Courant thermique conv. sous enveloppe Ithe

125 A

Couple de serrage max. Aux bornes (Nm)

12 Nm

Tension assignée d'isolement Ui (V)

690 V

Durabilité (nombre de manoeuvres) électrique

1500

Pouvoir assigné d'emploi max. 400/415V (AC23 (kW))

44 kW/46 kW

Pouvoir assigné d'emploi max. 500V (AC23 (kW))

35 kW

Pouvoir assigné d'emploi max. 690V (AC23 (kW))

36 kW

Puissance capacitive assignées sous 400V (kVAR)

60 kVAr

Courant ass. de ferm court-circuit Icm(crête kA)Ue=400V

10 kA

Courant ass. de ferm court-circuit Icm(crête kA)Ue=415V

10 kA

Courant ass. de ferm court-circuit Icm(crête kA)Ue=500V

6.7 kA

Courant ass. de ferm court-circuit Icm(crête kA)Ue=690V

6.7 kA

Courant assigné de courte durée adm. Icw (kA rms) 1 s.

3 kA

Courant assigné de courte durée adm. Icw(kA rms)0.25 s.

6 kA

Durabilité (nombre de manoeuvres) mécanique (min.)

20000

Plage de raccordement (Cu) min./max. (mm²)

6 mm²/50 mm²

Icc cond. assigné, protection par fusible kA rms@400V

50 kA

Icc cond. assigné, protection par fusible kA rms@415V

50 kA

Icc cond. assigné, protection par fusible kA rms@500V

50 kA

Icc cond. assigné, protection par fusible kA rms@690V

33 kA

Classifications

Agréments

KEMA

ETIM 5.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

ETIM 6.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

ETIM 7.0

EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Dimensions

Poids

0.590 kg

Télécharger les fichiers CAD
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité - Conformité GDPR